Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X216

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52160BA002AA3

Teilenummer
6GK52160BA002AA3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?

1,706.84 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.24 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 16
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 124
Product size (width)(mm) 120 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X216 Weight(g) 1200.0 Working principle Managed switch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support