Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

SCALANCE MM992-2CU Medienmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59922SA008AA0

Teilenummer
6GK59922SA008AA0
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?

300.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Interfaces (PC/multimedia) RJ45 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 2 Product size (height)(mm) 22
Product size (depth)(mm) 100 Product size (width)(mm) 60 Product type Media module
Type (manufacturer type) 6 GK 5992-2 SA 00-8 AA0 Weight(g) 125

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support