Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG11011BB004AA3
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Current consumption(A) | 0.12 | IP rating | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Min. ambient temperature(°C) | -10 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 1 | Operating voltage(V) | 32 |
Product size (height)(mm) | 125 | Product size (depth)(mm) | 124 | Product size (width)(mm) | 40 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 | Type (manufacturer type) | SCALANCE X101-1 |
Weight(g) | 550 | Working principle | Unmanaged switch |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.