Hersteller-Teilenummer: 6GK59922VA008AA0
Marke: SIEMENS
Preis: 803.47 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK59922VA008AA0
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 | IP rating | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Min. ambient temperature(°C) | -40 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | 2 | Product size (height)(mm) | 22 |
Product size (depth)(mm) | 100 | Product size (width)(mm) | 60 | Product type | Media module |
Type (manufacturer type) | 6 GK 5992-2 VA 00-8 AA0 | Weight(g) | 133 |
Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE MM992-2VD Medienmodul, die Teilenummer ist 6GK59922VA008AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK59922VA008AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften