Windmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0560 4053
0560 4101
0560 4102
0563 4200
0563 4400
0563 4401
0563 4403
0563 4406
0563 4407
0563 4409
0563 4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit (Details) Genauigkeit (Details)
(%)
Genauigkeit
(%)
Genauigkeit (Details)
(°C)
Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)
(Frau)
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)
(Frau)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Kalibriert auf IP-Schutzart Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Lesereichweite - Windgeschwindigkeit Lesereichweite - Windgeschwindigkeit
(Frau)
Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Gewicht
(g)
Windgeschwindigkeitsauflösung
(Frau)

186.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -±55--05-Herstellerstandards (kein Zertifikat)---3 Mikrobatterien (AAA)36373000 bis 5 m/s mit -20 bis 0 °C. 0 mit 10 m/s bis 0 mit + 50 °C. 0 bis 99,990 m³ / h bei -20 bis + 50 °C.--20 bis 50 °C.50-20-0.01

145.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --2± (0,2 m/s +2%) / ± 0,5-0.420-Herstellerstandards (kein Zertifikat)IP10--2 Batterien (AAA)2546133-4 -20 V-10 bis 50 °C.50-101100.1

225.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ± (0,2 m/s +2%) / ± 0,5 °C / ± 2,5% rH-2--0.420-Herstellerstandards (kein Zertifikat)---2 Batterien (AAA)2546133-4 Hz - 20-10 bis 50 °C.50-101100.1

3,538.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -------------800310680---20 bis + 70 °C.+70-202900.0-

709.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ----0.3--0.1Herstellerstandards (mit Zertifikat)-+1370-200---------250-

778.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ----0.3--0.1Herstellerstandards (mit Zertifikat)-+1370-200-1546532-----250-

954.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --------Herstellerstandards (mit Zertifikat)---3 AA-Batterien------200 bis + 1370 °C.+1370-200--

1,296.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ----0.3--0.1Herstellerstandards (mit Zertifikat)-+1370-200---------250-

1,364.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----0.3--0.1Herstellerstandards (mit Zertifikat)----------200 bis + 1370 °C.+1370-200250-

1,999.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----0.3--0.1Herstellerstandards (mit Zertifikat)-+1370-200---------250-

2,144.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----0.3--0.1Herstellerstandards (mit Zertifikat)-+1370-200---------250-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Windmesser

Technischer Support