Teilenummer
|
---|
0560 1405 |
0560 1410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.) (Frau) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Windgeschwindigkeitsauflösung (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | 41 | 30 | 200 | 0.01 | |
137.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.4 | 21 | 43 | 154 | - |
Loading...
Luftgeschwindigkeits-Messbereich (maximal)(Frau) | 30 | Produktart | Windmesser | Temperatur | -20 bis + 60 °C. |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (maximal)(°C) | +60 | Temperatur (min.)(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftgeschwindigkeitsmessbereich (min.)(Frau)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Windgeschwindigkeitsauflösung(Frau)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften