Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AIG05MQ02D
beglaubigt | EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA | Anschluss | 0,2 - 0,25 mm². flexibel / 0,2 - 4,0 mm². starr | Bauform der Aufnahme (Details) | Auf Zylinderschiene nach DIN 50 022. 35 mm oder Schraubbefestigung mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstelle(n) | USB-Schnittstelle| SD-Card Kartensteckplatz | RS-232C | RS-422 | RS-485 | Interferenzunterdrückung | EN 55 011/55 022 Klasse B | Hersteller Teilenummer | AIG05MQ02D |
Betriebsspannung(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 92.2 | Größe (Breite)(mm) | 110 |
Produktart | SPS-Anzeigeerweiterung | Modell (Herstellermodell) | AIG 05 MQ 02 D | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 33.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Anzeigeerweiterung, die Teilenummer ist AIG05MQ02D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AIG05MQ02D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften