Cermet Trimmer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1834.3081

Teilenummer
1834.3081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Druck Elektrische Tragfähigkeit(W) 25 °C/0.9 W. 70 °C/0.4 W. 100 °C/0 Betriebsart Seite
Potenziometer Funktionen 15-pos Anschlusswert(W) 0.9 Produktart Cermet Trimmer
ohmscher Widerstand linear | Lin Widerstand(kΩ) 5 RoHS-konform Ja
Toleranz (+ / -)(%) 10 Toleranz(%) ± 10 Ausführung 1834.3081
Modell (Herstellermodell) 1834.3081 Ausführung (verschied.) Cermet - 15-Gang-Potentiometer

Sie befinden sich auf der Seite für Cermet Trimmer, die Teilenummer ist 1834.3081.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1834.3081.

Technischer Support