Wellenverlängerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

724.21

Teilenummer
724.21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 80 Größe (⌀)(mm) 6
Produktart Wellenverlängerung Steckhülse 6 mm RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) 724.21

Sie befinden sich auf der Seite für Wellenverlängerung, die Teilenummer ist 724.21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 724.21.

Technischer Support