Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PC 0724-800-1
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 30 | Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) | 18 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 127 | Größe (Tiefe)(mm) | 124 | Größe (Breite)(mm) | 42 |
Produktart | RCCB | Modell (Herstellermodell) | PC-0724-800-0 | Gewicht(g) | 400.0 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.