Hersteller-Teilenummer: 6GK58764AA002BA2
Marke: SIEMENS
Preis: 1,493.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK58764AA002BA2
IP-Bewertung | IP20 | Befestigungsart | DIN rail|Wall | GSM-Frequenz(MHz) | 900|1800 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (Komponenten) | Terminal strip | Hersteller Teilenummer | 6GK58764AA002BA2 | Max. derzeitiger Verbrauch(mA) | 330 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Anzahl der digitalen Eingänge | 1|1 |
Betriebsspannung(V) | 24 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 127 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 147 | Produktart | LTE-Modem | Typ (Herstellertyp) | 6 GK 5876-4 AA00-2BA2 |
Sie befinden sich auf der Seite für LTE-Modem, die Teilenummer ist 6GK58764AA002BA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK58764AA002BA2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften