Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Installationseinheit AR45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6119319

Teilenummer
6119319
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

47.84 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Befestigungsart Unterputz Größe (Höhe)(mm) 344
Größe (Tiefe)(mm) 92 Größe (Breite)(mm) 84 Produktart Telefonzentrale
Anzahl Reihen 1

Sie befinden sich auf der Seite für Installationseinheit AR45, die Teilenummer ist 6119319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6119319.

Technischer Support