Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZPV14
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Schwarz | Hersteller Teilenummer | ZPV14 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 500 | Anzahl Reihen | 2 | Verpackungsart (Komponenten) | Bulk |
Stifte pro Reihe | 7 | Größe (Höhe)(mm) | 13.5 | Größe (Breite)(mm) | 22.48 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 6 | Produktart | Spannungsentlastung | RoHS-konform | Ja |
Gesamtzahl Stifte | 14 | Modell (Herstellermodell) | ZPV14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zugentlastung Gesamtzahl der Anzahl der Pins: 14 Econ Connect 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ZPV14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZPV14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften