Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5SF6020
Sicherungsgröße | DII | Nennstrom(A) | 25 | Nennspannung(V AC) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 200 | Größe (Tiefe)(mm) | 43.5 | Größe (Breite)(mm) | 70 |
Produktart | DIAZIERTER Sicherungshalter | Ausführung (verschied.) | DII-Montagebasen |
Sie befinden sich auf der Seite für DIAZIERTE Stangenbefestigungssockel, die Teilenummer ist 5SF6020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5SF6020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften