Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Taschenlampe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

184050

Teilenummer
184050
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundplatte P13.5s Farbe Weiß Nennstrom(mA) 40
Nennspannung(V DC) 3 Leistung(W) 0.12 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 23
Größe (⌀)(mm) 10 Produktart Taschenlampe RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) 184050

Sie befinden sich auf der Seite für Taschenlampe, die Teilenummer ist 184050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 184050.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support