LED-Leuchte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28 1300 000 04
28 1301 000 04
28 1302 000 04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lichtstrom (phi)
(lm)
Hersteller Teilenummer Anzahl der LEDs Betriebsstrom
(mA)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

267.81 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 72-6023825028 1300 000 04

311.55 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 70-9639035828 1301 000 04

326.84 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage 6828 1302 000 0411446041228 1302 000 04

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Neutralweiß Temperatur(K) 4000 Verbindung (Elemente) M12- Sockel
Energieeffizienzklasse Gilt nicht IP-Schutzart IP67|IP68|IP69K Maximale Temperatur(°C) +60
Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung(V DC) 24 Produktart LED-Leuchte
Ausstrahlungswinkel(°) 120

Technischer Support