Halbleiterrelais, Serie DR22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DR2220D20U

Teilenummer
DR2220D20U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Klemmenform Steuerspannung 4 - 32 V DC Steuerspannung (min.)(V DC) 4
Steuerspannung (maximal)(V DC) 32 Aktuelle Last(A) 20 IP-Schutzart IP20
Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -40 Größe (Höhe)(mm) 93.2
Größe (Tiefe)(mm) 116.5 Größe (Breite)(mm) 22.5 Produktart SSC
RoHS-konform Ja Schaltspannung (maximal)(V DC) 200 Modell (Herstellermodell) DR2220D20U
Schaltspannung (min.)(V DC) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterrelais, Serie DR22, die Teilenummer ist DR2220D20U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR2220D20U.

Technischer Support