Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
166-21026
Winkel | Gerade | Farbe | Schwarz | Außengewinde | M25 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 166-21026 | Werkstoff | Polyamid | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 49 |
Produktart | Schlauchschwanz | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | HG25-S-M25-PA66-BK (10) |
Sie befinden sich auf der Seite für Armaturen mit festem Außengewinde, die Teilenummer ist 166-21026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166-21026.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften