Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Handgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1588565

Teilenummer
1588565
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

3.61 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff Größe (Breite)(mm) 26
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 104 Produktart Handgriff Modell (Herstellermodell) TC-94104 SW203
Lochabstand(mm) 94

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriff, die Teilenummer ist 1588565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1588565.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support