Teilenummer |
---|
1547440000 |
1547450000 |
2623940000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? |
---|---|---|---|---|
927.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | ||
788.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | ||
902.03 € | 1 | 4 Arbeitstage |
Loading...
Schutzart (IP) | IP65 | Breite(mm) | 100 | Höhe(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Einbauhöhe(mm) | - | Energieverbrauch(VA) | - |
Modulare Version | - | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Spannungsart der Netzspannung | - |
Versorgungsausgang(W) | - | Ausgangsspannung stabilisiert | - | Art der elektrischen Anschluss | - |
Schienenmontage möglich | - | Wandmontage möglich | - | Stabilisiert | - |
Direktmontage möglich | - | 1. sekundäre Ausgangsspannung bei Wechselstrom(V) | -|- | 1. sekundäre Ausgangsspannung bei Gleichstrom(V) | -|- |
2. sekundäre Ausgangsspannung bei Wechselstrom(V) | -|- | 2. sekundäre Ausgangsspannung bei Gleichstrom(V) | -|- | 3. sekundäre Ausgangsspannung bei Wechselstrom(V) | -|- |
3. sekundäre Ausgangsspannung bei Gleichstrom(V) | -|- | Ausgangsspannung einstellbar | - | Netzspannung bei AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung bei AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung bei DC(V) | -|- | Kurzschlussfest | - |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Maximaler Ausgangsstrom 1(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - |
Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - | SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 149.70 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 107.10 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
PHOENIX CONTACT
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.