Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2765699
Befestigungsmethode | Sonstige | Anschluss 1 | Sonstige | Frequenz(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Frequenz begrenzen(MHz) | - |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Maximale Spannung AC(V) | 21 | Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 1.5 |
Nennlaststrom(A) | 6 | Nennspannung AC(V) | -|- | Nennspannung DC(V) | 24|24 |
Schutzpegel Kern / Kern(V) | 55 | Schutzpegel Kern / Erde(V) | - | Signalisierung am Devise | Keine |
Maximale Spannung DC(V) | 30 | Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) | - | Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) | - |
Proaktive Thermosteuerung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, MT-2, die Teilenummer ist 2765699.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2765699.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.