Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1046361
Befestigungsmethode | - | Breite(mm) | - | Höhe(mm) | 15.9 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Verbindungsausführung | Stecker | Anschluss | - |
Maximale max. Übertragungsreichweite(m) | - | Länge des Anschlussleitung(m) | 10 | Luftgewinn(dBi) | 2.2 |
Innen | falsch | Mit Anschlussleitung | wahr | Außenbereich | falsch |
Schutzart (IP) | Sonstige | Polarisation | - | Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -|- |
Frequenzband | - | Abstrahlwinkel horizontal(°) | - | Abstrahlwinkel vertikal(°) | - |
MIMO (Multiple Input Multiple Output) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Antenne, Funkantenne zur Montage am Schaltschrank, die Teilenummer ist 1046361.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1046361.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften