Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schaltgerätekombination, WAL-SC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1039428

Teilenummer
1039428
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.77 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 380 Höhe(mm) 380 Tiefe(mm) 210
Verbindungsausführung - Eingehendes Kabel mit maximalem Querschnitt(mm²) - Maximale Querschnitt Anschlussleitung(mm²) -
Anzahl der Pole - Schutzart (IP) IP54 Montage entlang des Gehäuses -
Montage über Gehäuse - Montage unter Gehäuse -

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltgerätekombination, WAL-SC, die Teilenummer ist 1039428.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1039428.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support