Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2403109
Breite(mm) | 450 | Höhe(mm) | 250 | Tiefe(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | - | Eingehendes Kabel mit maximalem Querschnitt(mm²) | - | Maximale Querschnitt Anschlussleitung(mm²) | - |
Anzahl der Pole | - | Schutzart (IP) | IP66 | Montage entlang des Gehäuses | - |
Montage über Gehäuse | - | Montage unter Gehäuse | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltgerätekombination, OGL-SC, die Teilenummer ist 2403109.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2403109.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften