Teilenummer
|
---|
1853735 |
1853748 |
1854459 |
1885266 |
1885282 |
1885376 |
1885389 |
1885392 |
1885402 |
1885415 |
1885428 |
1885431 |
1885444 |
1885538 |
1885554 |
1885567 |
1885570 |
1885583 |
1885596 |
1885606 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite (mm) | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 55 | 25 Arbeitstage | 27 | 5|8 | IP67 | |||
3.37 € | 55 | 25 Arbeitstage | 27 | 6.5|9.5 | IP67 | |||
3.37 € | 55 | 25 Arbeitstage | 27 | 4|6.5 | IP67 | |||
6.07 € | 30 | 28 Arbeitstage | 27 | 7.5|8 | IP67 | |||
8.37 € | 25 | 28 Arbeitstage | 33 | 4|4.5 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 28 Arbeitstage | 27 | 2.7|3 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 28 Arbeitstage | 27 | 2.7|3 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 Arbeitstage | 27 | 5.5|6 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 28 Arbeitstage | 27 | 4.5|5 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 Arbeitstage | 27 | 2.5|3 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 Arbeitstage | 27 | 4.5|5 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 25 Arbeitstage | 27 | 5.5|6 | IP65 | |||
6.07 € | 30 | 29 Arbeitstage | 27 | 6.5|7 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 28 Arbeitstage | 33 | 5.5|6 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 28 Arbeitstage | 33 | 5.5|6 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 54 Arbeitstage | 33 | 6.8|7.2 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 29 Arbeitstage | 33 | 6.5|7 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 25 Arbeitstage | 33 | 8.5|9 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 28 Arbeitstage | 33 | 6|6.5 | IP65 | |||
8.37 € | 25 | 25 Arbeitstage | 33 | 7.5|8 | IP65 |
Loading...
Gewindelänge(mm) | - | Farbe | - | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | PG | Modell | - | Halogen | falsch |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | - |
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | - | Mit Zugentlastung | falsch | Gescreent | - |
EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - |
Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -20|100 | Gewindesteigung(mm) | - |
Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - |
Mit Kontermutter | - | sechskant (hexagonal)(mm) | - | Trennbare Verschraubung | - |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Sonstige | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Schutzart (IP)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften