Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 50 | 19 Arbeitstage | 9.5 | - | |||
7.33 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | - | |||
7.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | |||
7.83 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | - | |||
13.03 € | 25 | 12 Arbeitstage | 13 | - | |||
18.83 € | 10 | 12 Arbeitstage | 15 | - | |||
28.44 € | 10 | 12 Arbeitstage | 15 | - | |||
6.98 € | 50 | 19 Arbeitstage | 12 | Metrisch | |||
7.33 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Metrisch | |||
7.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 12 | Metrisch | |||
7.83 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | Metrisch | |||
13.03 € | 25 | 12 Arbeitstage | 13 | Metrisch | |||
18.83 € | 10 | 19 Arbeitstage | 15 | Metrisch | |||
28.44 € | 10 | 12 Arbeitstage | 15 | Metrisch | |||
6.55 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | - | |||
6.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | |||
6.86 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | |||
7.05 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | - | |||
11.72 € | 25 | 12 Arbeitstage | 13 | - | |||
16.95 € | 20 | 12 Arbeitstage | 15 | - | |||
25.59 € | 10 | 12 Arbeitstage | 15 | - | |||
6.55 € | 50 | 19 Arbeitstage | 12 | Metrisch | |||
6.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Metrisch | |||
6.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 12 | Metrisch | |||
7.05 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | Metrisch | |||
11.72 € | 25 | 12 Arbeitstage | 15 | Metrisch | |||
16.95 € | 20 | 12 Arbeitstage | 15 | Metrisch |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Sonstige | Modell | - |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | wahr | Schlagfest | - | RAL-Nummer | - |
Oberflächenschutz | Sonstige | Schlüsselweite(mm) | - | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch |
Mit Zugentlastung | falsch | Gescreent | - | EMV-Version | - |
Glasfaserverstärkt | - | Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige |
Arbeitstemperatur(°C) | -|- | Gewindesteigung(mm) | - | Explosionsgeprüfte Version | - |
Flachkabel | - | Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | falsch |
sechskant (hexagonal)(mm) | - | Trennbare Verschraubung | - | Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) | -|- |
Schutzart (IP) | - | Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - |
Gewindegröße metrisch / PG | - | Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - |
Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften