RJ45 Buchseneinsatz, CUC-I

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1417274

Teilenummer
1417274
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.26 €

12 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 72 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 8
Kontaktschalter - Umgebungstemperatur(°C) -25|70 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) 1 Art der elektrischen Anschluss -
Material der Kontaktfläche Sonstige Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad -
Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt Sonstige Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast
Bemessungsstrom in(A) - Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Sie befinden sich auf der Seite für RJ45 Buchseneinsatz, CUC-I, die Teilenummer ist 1417274.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1417274.

Technischer Support