Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1583536 |
1607474 |
1607481 |
1607488 |
1607495 |
1607502 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Spannung (kV) | Material der Kontaktfläche | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 50 | 28 Arbeitstage | 160 | 8 | 2.5 | Zinn | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | 10 | |||
17.00 € | 15 | 7 Arbeitstage | 690 | 5 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
23.07 € | 10 | 26 Arbeitstage | 690 | 7 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
15.31 € | 15 | 25 Arbeitstage | 690 | 4 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
15.95 € | 15 | 28 Arbeitstage | 690 | 4 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 | |||
18.06 € | 15 | 28 Arbeitstage | 690 | 5 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | 70 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Absicherung | falsch | Kontaktschalter | Bus | Umgebungstemperatur(°C) | -40|100 |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - |
Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch | Mit Schutzleiter | wahr | Materialkontakt | Sonstige |
Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Pole
Spannung(kV)
Material der Kontaktfläche
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften