Teilenummer |
---|
1855050 |
1855254 |
1884801 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Umgebungstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mit Schutzleiter | Materialkontakt | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Bemessungsstrom in (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 30 | auf Anfrage | 250 | 16 | -40|125 | V0 | 4 | Crimpanschluss | III | 2 | 1.6 | falsch | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | wahr | Sonstige | Thermoplast | 10 | ||
1.36 € | 130 | auf Anfrage | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | wahr | -|- | -|- | -|- | falsch | - | - | - | ||
12.13 € | 30 | auf Anfrage | 250 | 16 | -40|125 | V0 | 4 | Crimpanschluss | III | 2 | 1.6 | falsch | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | wahr | Sonstige | Thermoplast | 10 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Absicherung | falsch | Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Material der Kontaktfläche | - | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Material des Kontakteinsatzes | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.