Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2727352
Breite(mm) | 63 | Höhe(mm) | 224 | Tiefe(mm) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 0 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | - |
Unterstützendes Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 2 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Spannung (Art der Eingangsspannung) | - | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch | Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr | Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | falsch | Art der Digitalausgang | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss am Motorausgang | - | Anzahl der Motorsteckdosen | 1 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Schienenmontage möglich | wahr | Mit Bremsleistung | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - |
Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Bedienung des Motors(A) | -|- |
Mit Motorstrom Parameter | falsch | Systemkomponente | wahr | Mit dem thermischen Absicherung | - |
Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | -|- | Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 400|400 |
Zulässige Spannung am Eingang(V) | -|- | Art der Ausgangsspannung | AC | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Terminal, Inline-Einspeise-Klemmenblock, IB IL, die Teilenummer ist 2727352.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2727352.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften