DC / DC-Wandler, QUINT4-PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1046800
1046803
2910119
2910120
2910122
2910125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsspannung 1
(V)
Eingangsspannung 1
(V)

240.40 €

1 7 Arbeitstage 2418|32

326.00 €

1 7 Arbeitstage 2418|32

240.40 €

1 7 Arbeitstage 2418|32

326.00 €

1 7 Arbeitstage 2424|24

270.90 €

1 7 Arbeitstage 1218|32

282.30 €

1 7 Arbeitstage 2429|57.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Anzahl der Phasen 1 Modulare Version falsch Genauigkeitsklasse -
Sekundärspannung (2)(V) - Ausgangsspannung 3(V) - Schutzart (IP) IP20
Eingangsspannung 2(V) -|- Eingangsspannung 3(V) -|- Geeignet für die Montage auf der Leiterplatte falsch
Ringkern falsch Bemessungsleistung(VA) - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support