Hersteller-Teilenummer: 2904605
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 107.10 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Breite: 22.5 mm
Höhe: 106 mm
Tiefe: 90 mm
Einbauhöhe: 106 mm
Energieverbrauch: 32.8 VA
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2904605
Teilenummer
|
---|
2904605 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einbauhöhe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Spannungsart der Netzspannung | Versorgungsausgang (W) | Art der elektrischen Anschluss | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Netzspannung bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung bei DC (V) | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.10 € | 2 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 106 | 90 | 106 | 32.8 | 22.5 | AC/DC | 30 | Sonstige | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 4.5 | 12 | 2.5 |
Loading...
Modulare Version | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | - |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung stabilisiert | wahr | Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | falsch |
3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- | Ausgangsspannung einstellbar | wahr | Kurzschlussfest | wahr |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - |
Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - |
Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzgerät, primärgetaktete Stromversorgung QUINT POWER, QUINT4-PS, die Teilenummer ist 2904605.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904605.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einbauhöhe(mm)
Energieverbrauch(VA)
Eingebaute Breite(mm)
Spannungsart der Netzspannung
Versorgungsausgang(W)
Art der elektrischen Anschluss
1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
2. sekundäre Ausgangsspannung(V)
Netzspannung bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung bei DC(V)
Maximaler Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2904601 |
2904602 |
2904607 |
2904617 |
2904620 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einbauhöhe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Spannungsart der Netzspannung | Versorgungsausgang (W) | Art der elektrischen Anschluss | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Netzspannung bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung bei DC (V) | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 130 | 125 | 130 | 274 | 50 | AC | 240 | Schraubverbindung | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 20 | 24 | 10 | |||
413.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70.1 | 130.7 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Schraubverbindung | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
168.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 45 | 106 | 90 | 106 | 96.3 | 45 | AC/DC | 90 | Sonstige | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 12.75 | 12 | 7.5 | |||
588.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 130.45 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Schraubverbindung | 24|28 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
238.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 130.16 | 125 | 130 | 283 | 36 | AC | 120 | Schraubverbindung | 24|29.5 | 24|24 | 400|500 | 400|500 | 300|300 | 10 | 24 | 5 |