Inline-Terminal, Inline XC, Analogausgangsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2701219
2701389
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anzahl anderer HW-Schnittstellen Auflösung der Analogausgänge
(Bit)

270.00 €

1 40 Arbeitstage 24.31351016

214.62 €

1 40 Arbeitstage 12.15119.82212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 71.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der Analog Eingänge 0
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX -
Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch Eingangsstrom falsch
Eingang, Spannung falsch Eingang, Widerstand falsch Eingang, Widerstandsthermometer falsch
Eingang, Thermoelement falsch Eingangssignal, konfigurierbar falsch Ausgangsstrom wahr
Ausgang, Spannung wahr Ausgangssignal konfigurierbar wahr Auflösung der Analogeingänge(Bit) -
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas -
Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP -
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0
Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0 Netzspannung DC(V) 19.2|30 Analog Eingänge konfigurierbar falsch
Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar wahr Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support