Inline-Terminal, Analogausgangsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2700775
2861315
2861399
2861467
2862194
2863083
2878036
2878052
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anzahl anderer HW-Schnittstellen Ausgangsstrom Ausgangssignal konfigurierbar Auflösung der Analogausgänge
(Bit)
Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar

168.92 €

1 75 Arbeitstage 12.15119.822wahrwahr12wahr

214.62 €

1 47 Arbeitstage 24.313512wahrwahr16wahr

191.08 €

1 7 Arbeitstage 12.1513512falschfalsch16falsch

288.00 €

1 7 Arbeitstage 12.15136.822falschwahr16wahr

436.15 €

1 33 Arbeitstage 48.6136.822wahrwahr16wahr

348.92 €

1 7 Arbeitstage 48.613522wahrwahr16wahr

504.00 €

1 7 Arbeitstage 48.6136.880falschwahr16wahr

606.46 €

1 33 Arbeitstage 48.6136.884falschwahr16wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 71.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der Analog Eingänge 0
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX -
Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch Eingangsstrom falsch
Eingang, Spannung falsch Eingang, Widerstand falsch Eingang, Widerstandsthermometer falsch
Eingang, Thermoelement falsch Eingangssignal, konfigurierbar falsch Ausgang, Spannung wahr
Auflösung der Analogeingänge(Bit) - Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit -
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety -
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p -
Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0 Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0 Netzspannung DC(V) 19.2|30
Analog Eingänge konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support