Hersteller-Teilenummer: 2130703
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 1.66 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2130703
Farbe | Grau | Werkstoff | - | Breite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Leeres Gehäuse, UHV, die Teilenummer ist 2130703.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2130703.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften