Hersteller-Teilenummer: 2203750
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 20.54 €
Lieferzeit: 40 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2203750
Farbe | - | Werkstoff | Stahl | Breite(mm) | 222.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | 11.2 | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.2226 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungswinkel, DCS, die Teilenummer ist 2203750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2203750.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften