Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1069252 |
1070370 |
1070371 |
1070372 |
1070373 |
1070375 |
1070376 |
1070377 |
1070380 |
1070385 |
1070388 |
1070389 |
1070390 |
1070393 |
1070440 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Schienenmontage möglich | Wandmontage möglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 100 | 12 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 125 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
67.16 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 237 | 195 | 67 | -40|100 | falsch | falsch | |||
64.42 € | 100 | 12 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 237 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
63.47 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 237 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
60.83 € | 100 | 12 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 237 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
56.60 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 195 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
54.28 € | 100 | 12 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 195 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
52.91 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 195 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
48.58 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 145 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
44.77 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | Kunststoff | 145 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
44.62 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 145 | - | 47 | -|- | - | - | |||
41.18 € | 100 | 12 Arbeitstage | Sonstige | - | 145 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
40.81 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 125 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
37.59 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 125 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
36.85 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 125 | - | 47 | -|- | falsch | falsch |
Loading...
RAL-Nummer | - | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
---|---|---|---|---|---|
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Mit Screening | - |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Schienenmontage möglich
Wandmontage möglich
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften