Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2203742 |
2203743 |
2203744 |
2203746 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 26 | 26 Arbeitstage | - | - | - | |||
6.79 € | 27 | 40 Arbeitstage | 70.3 | 0.2 | 0.0703 | |||
6.92 € | 27 | 40 Arbeitstage | 71.7 | 0.2 | 0.0717 | |||
7.16 € | 26 | 26 Arbeitstage | 72.7 | 0.2 | 0.0727 |
Loading...
Farbe | - | Werkstoff | - | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - |
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften