Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240071 |
3240077 |
3240083 |
3240084 |
3240085 |
3240086 |
3240087 |
3240088 |
3240108 |
3240114 |
3240118 |
3240119 |
3240123 |
3240124 |
3240125 |
3240126 |
3240127 |
3240128 |
3240129 |
3240130 |
3240131 |
3240132 |
3240133 |
3240134 |
3240135 |
3240136 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1900 | 7 Arbeitstage | 0.5|1 | |||
0.10 € | 1900 | 7 Arbeitstage | 1|2.5 | |||
0.17 € | 1100 | 7 Arbeitstage | 2.6|6 | |||
0.17 € | 1100 | 7 Arbeitstage | 2.6|6 | |||
0.18 € | 1050 | 7 Arbeitstage | 2.6|6 | |||
0.20 € | 900 | 7 Arbeitstage | 2.6|6 | |||
0.27 € | 700 | 7 Arbeitstage | 2.6|6 | |||
0.27 € | 700 | 7 Arbeitstage | 2.6|6 | |||
1.11 € | 200 | 7 Arbeitstage | 35|35 | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | 50|50 | |||
1.93 € | 100 | 89 Arbeitstage | 70|70 | |||
2.43 € | 100 | 7 Arbeitstage | 70|70 | |||
3.47 € | 100 | 7 Arbeitstage | 95|95 | |||
4.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 120|120 | |||
4.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 120|120 | |||
4.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 120|120 | |||
4.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 120|120 | |||
6.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 150|150 | |||
6.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 150|150 | |||
6.35 € | 50 | 89 Arbeitstage | 150|150 | |||
9.14 € | 20 | 7 Arbeitstage | 185|185 | |||
9.14 € | 20 | 89 Arbeitstage | 185|185 | |||
9.14 € | 20 | 89 Arbeitstage | 185|185 | |||
11.77 € | 20 | 7 Arbeitstage | 240|240 | |||
11.77 € | 20 | 7 Arbeitstage | 240|240 | |||
11.77 € | 20 | 7 Arbeitstage | 240|240 |
Loading...
Oberflächenschutz | - | Isolierung | - | Maximaler Strom (Imax)(A) | - |
---|---|---|---|---|---|
Flanschform | Ringform | Für ziehgeschützte Verbindungen | - | Rollenverpackung | - |
Farbe Isolation | - | Werkstoff | - | Schraubenabmessung (metrisch) | - |
AWG-Bereich | -|- | Geeignet für Feinlitzenleiter | - | Geeignet für flache Leiter | - |
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | - | Geeignet für isolierten Lack | - | Geeignet für feste Kerne | - |
Nützlich für Litzenleiter | - | Geeignet für runde Leiter | - | Hülse separat aufsteckbar | - |
Nach DIN | falsch | Bolzengröße (imperial) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften