• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenbügel, STL

Stufenbügel, STL

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 0204518

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0204518

Teilenummer
0204518
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

500 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Befestigungsmethode - Modell Sonstige
Isoliert falsch Nennspannung(V) - Modul-Abstand(mm) -
Anzahl der überbrückten Baugröße der Klemme 2 Mit Absicherung falsch Bemessungsstrom in(A) -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Stufenbügel, STL, die Teilenummer ist 0204518.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0204518.

Technischer Support