Hersteller-Teilenummer: 2200522
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 4.68 €
Lieferzeit: 32 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2200522
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 67.5 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 45.85 | RAL-Nummer | 7035 |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuseoberteil, Hutschienengehäuse, ME 67, die Teilenummer ist 2200522.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200522.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften