Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige | Breite(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 253 | Tiefe(mm) | 46 | RAL-Nummer | 7035 |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.116 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften