Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2203736 |
2203737 |
2203738 |
2203739 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 19 | 40 Arbeitstage | 71.3 | 45.2 | 0.0713 | |||
9.78 € | 19 | 40 Arbeitstage | 75 | 45.2 | 0.075 | |||
9.78 € | 19 | 40 Arbeitstage | 74 | 43.8 | 0.074 | |||
9.78 € | 19 | 40 Arbeitstage | 73.6 | 44.2 | 0.0736 |
Loading...
Farbe | Sonstige | Werkstoff | - | Tiefe(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - |
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften