Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige | Breite(mm) | 87 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 164 | Tiefe(mm) | 31 | RAL-Nummer | 7035 |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.087 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - |
Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften