• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gehäusedeckel, ME PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201490
2201491
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.56 €

60 7 Arbeitstage

4.97 €

40 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 40
Höhe(mm) - Tiefe(mm) - RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -40|105 Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.04 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening falsch Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support