Teilenummer
|
---|
2203349 |
2203350 |
2203351 |
2203352 |
2203353 |
2203354 |
2203356 |
2203357 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | RAL-Nummer | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 125 | 87 | 7035 | 0.125 | |||
13.62 € | 20 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 125 | 87 | 9005 | 0.125 | |||
17.37 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 145 | 125 | 7035 | 0.145 | |||
17.37 € | 20 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 145 | 125 | 9005 | 0.145 | |||
22.33 € | 10 | 61 Arbeitstage | Grau | 195 | 145 | 7035 | 0.195 | |||
22.33 € | 10 | 61 Arbeitstage | Schwarz | 195 | 145 | 9005 | 0.195 | |||
27.30 € | 10 | 61 Arbeitstage | Grau | 237 | 195 | 7035 | 0.237 | |||
27.30 € | 10 | 61 Arbeitstage | Schwarz | 237 | 195 | 9005 | 0.237 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Tiefe(mm) | 21.75 | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
RAL-Nummer
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften