Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1036658 |
1036724 |
1036727 |
1043044 |
1071316 |
2202313 |
2202314 |
2202315 |
2202316 |
2202317 |
2202318 |
2202319 |
2202320 |
2202321 |
2202322 |
2202323 |
2202531 |
2202532 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | |||
7.46 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | |||
7.46 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | |||
3.92 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | |||
3.92 € | 100 | 89 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | |||
2.47 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | - | falsch | |||
2.47 € | 100 | 89 Arbeitstage | - | - | falsch | |||
2.39 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00508 | falsch | |||
2.37 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
4.29 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
10.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
18.05 € | 100 | 89 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
4.29 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
10.02 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
15.99 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
18.05 € | 100 | 89 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
7.82 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch | |||
7.82 € | 100 | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 0.00254 | falsch |
Loading...
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|85 |
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften