Zusätzliches Batteriepack-Gehäuse, DCS B-PACK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2203751

Teilenummer
2203751
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.96 €

4 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Breite(mm) 79
Höhe(mm) - Tiefe(mm) 30 RAL-Nummer -
Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) 0.079 Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Zusätzliches Batteriepack-Gehäuse, DCS B-PACK, die Teilenummer ist 2203751.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2203751.

Technischer Support