SC-RJ-Stecker, FOC-V14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407915
1407917
1408069
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

2 auf Anfrage

-

2 auf Anfrage

-

10 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fasermodell - UV-beständig - Brandverhaltensklasse nein
Anzahl der Fasern 0 Mit Zugentlastung wahr Panzerung -
Chemisch beständig - Schaltungsintegrität - Außenhülle färben -
Kategorie - Materialaußenmantel - Ader-Art -
Anzahl der Fasern pro Tube 0 Kabel Metall wahr Erdreich Installation -
Schlag rein - Außendurchmesser ungefähr(mm) - Mit Absicherung falsch
Raucharm (gem. EN 61034-2) - Halogen (nach EN 60754-1/2) falsch ölbeständig (gem. EN 60811-404) -
Wasser in Längsrichtung - Radiales Wasser - Brandreaktionsklasse nach EN 13501-6 -
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 - Flammende Tröpfchen / Partikel der Euroklasse gemäß EN 13501-6 - Säuregehalt der Euroklasse nach EN 13501-6 -
Minimal zulässiger Biegeradius, stationäre Anwendung / permanente Installation(mm) - Spezifikationsmaterial Außenmantel -

Technischer Support