Hersteller-Teilenummer: 1420807
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1420807
Fasermodell | - | Kabelmodell | Ausbrechen | Brandverhaltensklasse | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 2 | Länge(m) | 10 | APC-Version | - |
Außenhülle färben | - | Kategorie | - | Hülse separat aufsteckbar | - |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | ST | Art des Verbinders der Anschluss 2 | ST | Halogen (nach EN 60754-1/2) | - |
Außendurchmesser Mantel einzelne Faser(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfektioniertes LWL-Kabel, FOC-ST, die Teilenummer ist 1420807.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1420807.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften